236 滚轮摇杆 7H
TV7H 236-02ZH
TV7H 236-02ZH
项目编号:
101145102
产品描述
精巧设计
1 电缆进口 M 20 x 1.5
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
仅仅为了定位
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TV7H 236-02ZH | Schmersal - The DNA of Safety