236 滚轮摇杆 7H-2138
TV7H 236-02ZH-2138
TV7H 236-02ZH-2138
项目编号:
151173790
产品描述
精巧设计
1 电缆进口 M 20 x 1.5
热塑外壳
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
双绝缘
符合EN 50047安装细节
操动头可按4 x 90°重新安装
操纵杆的角度每次可调节10°
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
TV7H 236-02ZH-2138 | Schmersal - The DNA of Safety