335 滚轮摇杆 7H
TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
TV7H 335-01/01Z-RVA-U90-1634-1/2272
项目编号:
153026882
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
仅仅为了定位
按EN 50041设计
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号