TV7H 336-01/01Z-2138 | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 热塑外壳 - EN 50041,带操动件
TV7H 336-01/01Z-2138
TV7H 336-01/01Z-2138
存档
项目编号:
101128712
产品描述
1 电缆进口 M 20 x 1.5
按EN 50041设计
操纵杆的角度每次可调节10°
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号