TV.S 355
TV8S 355-02Z-M20
TV8S 355-02Z-M20
存档
项目编号:
101153122
产品描述
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
耐油和石油产品
操动头可按4 x 90°重新安装
66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
操动轴可旋转360°
添加到观察清单
比较
订货号
TV8S 355-02Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety