TV8S 355-02Z-ST | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV.S 355
TV8S 355-02Z-ST
TV8S 355-02Z-ST
存档
项目编号:
101193647
产品描述
2 电缆进口 M 20 x 1.5
1 联接器 M12, 4-芯
金属外壳
耐油和石油产品
操动头可按4 x 90°重新安装
66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
操动轴可旋转360°
添加到观察清单
比较
订货号