TV8S 521-02/20Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
TV8S 521
TV8S 521-02/20Z
TV8S 521-02/20Z
项目编号:
101138422
产品描述
2 电缆进口 M 16 x 1.5
2 同一壳体的开关
金属外壳
耐油和石油产品
独立安装铰链
92 mm x 81,5 mm x 27 mm
可调安装在铰链侧
使用槽型螺钉实现导轨安装
2-通道,交互监控
操动轴可旋转360°
为左或右门铰链
吸合系统 (齿轴)
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号