TV8S 521-11/11Z
项目编号:101138421

产品描述
- 2 电缆进口 M 16 x 1.5
- 2 同一壳体的开关
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 独立安装铰链
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- 可调安装在铰链侧
- 使用槽型螺钉实现导轨安装
- 2-通道,交互监控
- 操动轴可旋转360°
- 为左或右门铰链
- 吸合系统 (齿轴)
请登录查看价格
订货数据
型号TV8S 521-11/11Z
商品编号(订购编号)101138421
EAN(欧洲商品编号)4030661281261
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
注释 (订货数据)订购时,首先应选择所需的安全开关,然后选择适当的万向接头;对于万向接头K1,另外还应选择相应的F型或L型铰链。
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
外壳材料铝
垫圈镀层材料涂色
毛重274g
总体数据 - 产品特性
辅助触点数量2
安全触点数量1
安全评估
标准型BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)20,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
强制断开角度14°
轴用的安装孔10mm
注(轴用安装孔)内部齿
肯定断开力矩8Nm
机械参数 - 连接技术
电缆入口2 x M16 x 1.5
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1 x .75 mm²
电缆截面,最大1 x 1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度27mm
传感器宽度92mm
传感器高度81.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-154A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-131A
开关元件NO触点,NC触点
开关原理缓动
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
注意
注(通用)万向接头补偿轴向位移开关点可随后使用铰链L调节
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/21 11:08