TV8S226-T02
项目编号:103056084

产品描述
- 按EN 50047设计
- 热塑外壳
- 操动头可按4 x 90°重新安装
订货数据
型号TV8S226-T02
商品编号(订购编号)103056084
EAN(欧洲商品编号)4030661648392
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-09
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-09
ETIM 编号,7.0 版EC002591
ETIM 编号,6.0 版EC002591
总体数据
外壳材料塑料,玻璃纤维增强
总体数据 - 产品特性
安全功能是
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
安全评估 - 安全输入 双通道
性能水平,最高d
安全完整性等级 (SIL),停止 0,适用于以下应用3
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
强制断开角度7°
肯定断开力矩1Nm
固定螺栓紧固力矩1.2Nm
操动件自转0°
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20 x 1,5
线缆截面,最小.34 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
电气连接 紧固力矩, 最低0.6Nm
电气连接 紧固力矩,最大值0.8Nm
机械参数 - 尺寸
传感器长度84.5mm
传感器宽度51mm
传感器高度33mm
Diameter of Shaft8mm
环境条件
防护等级IP66IP67
工作环境温度+0 ... +110 °C
防护等级II
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
过电压级别III
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
要求额定短路电流400A
应用类别 AC-15240VAC
应用类别 AC-153A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-133A
开关元件2 NC
开关原理缓动
开关频率1,000/h
触点材料,电气银
注意
注(通用)Mount the hinge safety switch in such a way that the shaft of the hinge safety switch aligns with the pin of the door hinge.The head can be rotated 4 x 90°.Use the enclosed one-way safety screws to fasten the hinge safety switch.调整工具:用锁定螺丝来固定,轴预钻孔至销
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/27 22:53