015 滚轮摇杆 H
TVH 015-11Y-M20
TVH 015-11Y-M20
项目编号:
131170459
产品描述
金属外壳
2 触点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本结构)
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TVH 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety