355 滚轮摇杆 H
TVH 355-01/01Z-1583-2
TVH 355-01/01Z-1583-2
项目编号:
101099931
产品描述
3 电缆进口 横向 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
开关点符合EN 50041
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
TVH 355-01/01Z-1583-2 | Schmersal - The DNA of Safety