TVS 410
TVS410ST4-11/11U
TVS410ST4-11/11U
存档
项目编号:
101184432
产品描述
联接插头 M 16 x 1.5, 10-芯, 底部
金属外壳
耐油和石油产品
为左或右门铰链
141 mm x 115 mm x 21,5 mm
简单安装, 适合所有常规型材 (30 … 60 mm)
添加到观察清单
比较
订货号
TVS410ST4-11/11U | Schmersal - The DNA of Safety