TVS 410
门铰链安全开关 TVS410ST5-11/11IN
门铰链安全开关 TVS410ST5-11/11IN
存档
项目编号:
101184446
产品描述
开关角度固定
联接插头 M 16 x 1.5, 10-芯, 上面
金属外壳
耐油和石油产品
为左或右门铰链
141 mm x 115 mm x 21,5 mm
简单安装, 适合所有常规型材 (30 … 60 mm)
添加到观察清单
比较
订货号