TZ/CK
项目编号:101025831

请登录查看价格
订货数据
型号TZ/CK
商品编号(订购编号)101025831
EAN(欧洲商品编号)4030661563527
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
操动件材质不锈钢(V2A)
毛重40g
机械参数
操动半径,最小650mm
操动件直式硬性
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/13 11:14