TZ/COF/HIS.2
项目编号:101022352

订货数据
型号TZ/COF/HIS.2
商品编号(订购编号)101022352
EAN(欧洲商品编号)4030661459165
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重104g
机械参数
操动半径,最小350mm
操动件可调
操动件支架顶部
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/13 18:58