TZ/CORF/HIS.2
项目编号:101025340

请登录查看价格
订货数据
型号TZ/CORF/HIS.2
商品编号(订购编号)101025340
EAN(欧洲商品编号)4030661561530
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-06
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-06
ETIM 编号,7.0 版EC001487
ETIM 编号,6.0 版EC001487
总体数据
毛重105g
机械参数
操动半径,最小650mm
操动件可调短
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/14 18:43