TZFCS24VDC
项目编号:131029255

产品描述
- 热塑外壳
- 保持力 1500 N
订货数据
型号TZFCS24VDC
商品编号(订购编号)131029255
EAN(欧洲商品编号)8905236105869
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-03
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-03
ETIM 编号,7.0 版EC002593
ETIM 编号,6.0 版EC002593
许可 - 标准
证书 CCCcULus
总体数据
标准型BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1
编码等级,依据EN ISO 14119低
工作原理机电
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重480g
总体数据 - 产品特性
通电解锁是
手动解锁是
操动方向数量4
辅助触点数量2
安全触点数量2
安全评估
标准型EN ISO 13849-1
性能水平,最高c
类别 1
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
注意按要求提供电气寿命。
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
注意在10% Ie 及阻性负载时
任务时间20年
安全评估 - 故障排除
请注意:可用于允许排除单通道机构危险损坏的故障,并确保有足够的防操纵保护。
性能水平,最高d
类别 3
注意用于双通道,并配有合适的逻辑单元。
任务时间20年
安全评估 - 防护锁定
性能水平,最高e
注意 (绩效水平)防护装置锁定功能的安全分类信息在 "操作说明 "或 "操作和安装 "说明中均有记载。
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
保持力 FZh 按照 EN ISO 141191,500N
锁定力20N
肯定断开行程3.5mm
每个 NC 触点的正断开力, 最小力20N
肯定断开操作力,最小20N
操动速度,最大0.3m/s
安装螺钉
固定螺丝类型3x M6
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最低0.8Nm
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩,最大0.8Nm
机械参数 - 连接技术
电缆入口1 x M20 x 1,5
连接器螺丝端子
线缆截面,最小1 x 0.5 mm²
电缆截面,最大1 x 1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
传感器长度41mm
传感器宽度129mm
传感器高度92.5mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度+0 ... +50 °C
注(相对湿度)不结冰无冷凝
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui250 VAC
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
电气参数
热测试电流4A
额定控制电压24VDC
要求额定短路电流1,000A
电力功率消耗,最大8.5W
开关原理缓动
开关频率1,200/h
触点材料,电气银
电气参数 - 线圈控制
磁铁闭合时间100%
测试脉冲持续时间, 最大5ms
测试脉冲间隔, 最低限度50ms
电气参数 - 安全触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
电气参数 - 辅助触点
电压,应用类别 AC-15230VAC
电流,应用类别 AC-154A
电压,应用类别 DC-1324VDC
电流,应用类别 DC-134A
其他数据
备注(应用)可拆卸防护门滑动安全门铰链式安全防护装门
发货范围
发货范围操动件 TZ/CO 包含在发货中。
注意
注(手动解锁)使用三角钥匙M3(包含在发货中)手动解锁
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/29 16:18