TZG01/110
项目编号:101023561

产品描述
- 热塑外壳
- 长寿命
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
请登录查看价格
订货数据
型号TZG01/110
商品编号(订购编号)101023561
EAN(欧洲商品编号)4030661608952
eCl@aa number,版本:12.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:11.027-27-26-02
eCl@aa number,版本:9.027-27-26-02
ETIM 编号,7.0 版EC002592
ETIM 编号,6.0 版EC002592
许可 - 标准
证书 CCC
总体数据
编码等级,依据EN ISO 14119低
外壳材料玻璃纤维,加强型热塑塑料
毛重174g
总体数据 - 产品特性
安全触点数量2
安全评估
标准型EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
任务时间20年
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)2,000,000操作
B10D 常开触点(NO)1,000,000操作
机械参数
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动速度,最大0.2m/s
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子
线缆截面,最小.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
长度39.5mm
宽度50mm
Height, minimum106.5mm
传感器宽度50mm
传感器高度39.5mm
环境条件
防护等级IP67
工作环境温度-25 ... +70 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp2.5kV
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15230VAC
应用类别 AC-158A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-135A
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
触点材料,电气银
发货范围
发货范围操动件#必须单独订购.
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/10 01:30