DEFRITEN
美国
EN
芬兰
FI
英国
EN
荷兰
NL
葡萄牙
PT
西班牙
ES
Schmersal
  1. U 433 弹簧杆 6H
  2. U 433 弹簧杆 6H
U 433 弹簧杆 6H

U 433 弹簧杆 6H

  • 金属外壳
  • 3 触点
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本结构)
  • 开关点和触点功能可调
  • 3 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 操动头每次可按4 x 90°重新定位
  • 摇臂位置连续可调360°
  • 摇臂可以调整角度 180°
  • 弹簧钢片簧
1 产品
UV6H 433Y

UV6H 433Y

项目编号 101060584

限位开关

1 搜索结果