U2S 432Y-Q
项目编号:101055006

订货数据
型号U2S 432Y-Q
商品编号(订购编号)101055006
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
滑动模式球体
外壳材料轻合金压铸
垫圈镀层材料涂色
毛重410g
机械参数
执行元件直杆
滚轮材料塑料
机械寿命, 最少10,000,000操作
注(机械寿命)Contact life 2000000 operations at 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
接触窗口2 x 1.5 mm
操动速度,最小60mm/min
操动速度,最大1m/s
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
ISO螺纹直径M4
环境条件
防护等级IP65
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流16A
额定工作电压400VAC
工作电流6,000mA
开关元件2 NC
开关原理Slow action, double break
开关频率3,000/h
触点材料,电气银
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/24 04:59