UJ-K1
项目编号:101138412

产品描述
- 工厂安装针脚
- 万向接头适合于补偿轴错位的情况
请登录查看价格
订货数据
型号UJ-K1
商品编号(订购编号)101138412
EAN(欧洲商品编号)4030661106489
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-92
ETIM 编号,7.0 版EC002594
ETIM 编号,6.0 版EC002594
总体数据
毛重60g
机械参数 - 尺寸
宽度,最小86.7mm
宽度,最大92mm
高度16mm
深度16mm
附件
建议(产品组合)TV8S 521
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/31 06:36