U 433 滚轮推杆 K
UK 433Y-M20
UK 433Y-M20
项目编号:
101168000
产品描述
金属外壳
3 触点
62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本结构)
开关点和触点功能可调
3 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
UK 433Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety