ULS-A4-1000
项目编号:101207784
存档

订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ULS-A4-1000
商品编号(订购编号)101207784
EAN(欧洲商品编号)4030661522548
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
外壳材料铝
毛重1,750g
机械参数 - 尺寸
高度1,108mm
长x宽x高直径Ø: 49 mm
反射镜高度1,000mm
发货范围
发货范围反射镜套件,带2个安装角
注意
注(通用)适用于保护区高度为最大1000mm的SLC安全光幕
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/28 10:19