ULS-M-0500
项目编号:101207788

订货数据
型号ULS-M-0500
商品编号(订购编号)101207788
EAN(欧洲商品编号)4030661480350
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
外壳材料钢
垫圈镀层材料粉末喷涂
毛重1,500g
机械参数 - 尺寸
宽度125mm
高度528mm
深度38mm
反射镜高度500mm
发货范围
发货范围反射镜套件,带2个安装角
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/30 13:36