ULS-ST2
项目编号:101207765
存档

产品描述
- 2-光光栅用版本
订货数据
注(输送能力)不支持!
型号ULS-ST2
商品编号(订购编号)101207765
eCl@aa number,版本:12.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:11.027-27-27-92
eCl@aa number,版本:9.027-27-27-92
ETIM 编号,7.0 版EC002549
ETIM 编号,6.0 版EC002549
总体数据
实施安装2光束光栅版本
外壳材料金属薄膜
毛重1,000g
机械参数 - 尺寸
宽度146mm
高度1,000mm
深度130mm
附件
建议(产品组合)SLG 220SLG 420SLG 425I
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/09/28 03:08