US 433Y
项目编号:101055008

产品描述
- 金属外壳
- 3 触点
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( 基本结构)
- 开关点和触点功能可调
- 3 电缆进口 M 20 x 1.5
订货数据
型号US 433Y
商品编号(订购编号)101055008
EAN(欧洲商品编号)4030661002941
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 cULus
总体数据
标准型EN IEC 60947-5-1
工作原理机械式
滑动模式球体
外壳材料轻合金压铸
垫圈镀层材料涂色
毛重411g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量3
机械参数
执行元件直杆
滚轮材料塑料
机械寿命, 最少10,000,000操作
注(机械寿命)接触寿命2000000次操作, 6A / 400V cos ᵠ = 0.4
操动角度20°
接触窗口2 x 1.5 mm
操动速度,最小60mm/min
操动速度,最大1m/s
注(操动速度)垂直操动角度至开关轴的操动速度
箱盖紧固螺钉的拧紧扭矩1Nm
接地螺丝的拧紧扭矩 PE0.8Nm
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
电气连接 紧固力矩0.7Nm
端子(机械)螺丝端子
机械参数 - 尺寸
传感器长度50mm
传感器宽度62mm
传感器高度116mm
直杆直径6mm
ISO螺纹直径M4
环境条件
防护等级IP65
工作环境温度-20 ... +60 °C
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui500 V
额定冲击耐受电压 Uimp6kV
电气参数
热测试电流16A
额定工作电压400VAC
工作电流6,000mA
开关元件3 NC
开关原理Slow action, double break
开关频率3,000/h
触点材料,电气银
注意
注(通用)应避免从柱塞侧面操纵,因为这样会降低限位开关的机械寿命。触点和开关点的类型可以在工厂内设置以订购。
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/26 17:54