USP-30-M24BS
项目编号:101156545
存档

产品描述
- m
- 不同接口,以连接不同控制器
- 安装成本低/安装工作量小
- 无磨损,免保养
- 绝对值精确到最后一毫米
订货数据
型号USP-30-M24BS
商品编号(订购编号)101156545
EAN(欧洲商品编号)4030661178479
eCl@aa number,版本:12.027-20-10-01
eCl@aa number,版本:11.027-20-10-01
eCl@aa number,版本:9.027-20-10-01
ETIM 编号,7.0 版EC000641
ETIM 编号,6.0 版EC000641
总体数据
编码
二进制
外壳材料聚酰胺
毛重5,300g
机械参数
重复精度 R (在正常电梯比下)3mm
重复精度 R (校准温度下)1mm
行程距离,最大30m
传输速度,最大6m/s
环境条件
防护等级IP54
工作环境温度-10 ... +50 °C
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +15 %
额定工作电压24VDC
工作电流180mA
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射EN 12015EN 50081-2
EMC等级EN 12016IEC 61000-6-2
发货范围
发货范围USP套件包括:发射器+接收器、2个减震器、1个减震器、安装材料、文档、信号线、发射器连接电缆和接收电缆与各自的应用相关,必须单独订购。
注意
注(通用)有关保护等级的规范涉及到整个USP系统
请仔细查看安装说明上的信息,如需在电梯轴上安装USP系统元件,只需要常规的工具。
注(接口)适用于以下控制器:Böhnke + Partner, Kollmorgen, KW-Aufzugstechnik, 以与PI并行接口共同操作
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/03 21:42