USP-30-M24BS/8
项目编号:101178400
存档

产品描述
- m
- 不同接口,以连接不同控制器
- 安装成本低/安装工作量小
- 无磨损,免保养
- 绝对值精确到最后一毫米
订货数据
型号USP-30-M24BS/8
商品编号(订购编号)101178400
EAN(欧洲商品编号)4030661310381
eCl@aa number,版本:12.027-20-10-01
eCl@aa number,版本:11.027-20-10-01
eCl@aa number,版本:9.027-20-10-01
ETIM 编号,7.0 版EC000641
ETIM 编号,6.0 版EC000641
发货范围
发货范围The USP kit comprises: transmitter + receiver, 2 dampers, 1 vibration protection, mounting materials, documentation, signal wire, the transmitter connecting cable and the receiver cable are related to the respective application and must be ordered separately.
总体数据
编码
二进制
外壳材料聚酰胺
毛重5,300g
机械参数
重复精度 R (在正常电梯比下)3mm
重复精度 R (校准温度下)1mm
行程距离,最大30m
传输速度,最大6m/s
环境条件
防护等级IP54
工作环境温度-10 ... +50 °C
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +15 %
额定工作电压24VDC
工作电流180mA
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射EN 12015EN 50081-2
EMC等级EN 12016IEC 61000-6-2
注意
注(通用)有关保护等级的规范涉及到整个USP系统
请仔细查看安装说明上的信息,如需在电梯轴上安装USP系统元件,只需要常规的工具。
注(接口)适用于下列控制器:Georg Kühn Steuerungstechnik, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/11/22 01:17