USP-PI-2541 并行接口
项目编号:101185242
存档

产品描述
- 与无机房电梯方向检测
- 并行接口
订货数据
型号USP-PI-2541 并行接口
商品编号(订购编号)101185242
EAN(欧洲商品编号)4030661327587
eCl@aa number,版本:12.027-21-10-14
eCl@aa number,版本:11.027-21-10-14
eCl@aa number,版本:9.027-21-10-14
ETIM 编号,7.0 版EC001099
ETIM 编号,6.0 版EC001099
总体数据
备注(软件操作,语言)德语法语英语
外壳材料PVC
毛重405g
注意无机房电梯的方向检测
机械参数
安装根据DIN EN50022和EN50035标准安装于标准的DIN导轨上
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小.5 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
宽度160mm
高度89.6mm
环境条件
防护等级IP00
工作环境温度-5 ... +60 °C
储存和运输温度-25 ... +70 °C
抗振动10 … 55 Hz / .0375 mm
耐冲击15 g / 11 ms
环境条件 - 绝缘值
过电压级别III
污染等级2
电气参数
工作电压24 VDC -10 % / +15 %
额定工作电压24VDC
工作电流150mA
线缆长度,最大30m
电气参数 - 数字输入
输入信号,高信号 "1"10 … 30 VDC
输入信号,低信号 "0"0 … 2 VDC
电气参数 - 数字输出
指定,数据输出Y1 ... Y6
输出电流,最大100mA
控制元件的设计P型
电气参数 - 电磁兼容性(EMC)
干扰辐射EN 12015EN 50081-1
EMC等级EN 12016IEC 61000-6-2
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/10/03 01:05