UV2H 432Y
项目编号:101060535
存档

订货数据
注(输送能力)不支持!
型号UV2H 432Y
商品编号(订购编号)101060535
EAN(欧洲商品编号)4030661046679
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
总体数据
毛重470g
总体数据 - 产品特性
常闭 (NC) 数量2
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子 M20 x 1.5
线缆截面,最小1.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
线缆截面13AWG
电气参数
开关元件开启工具(NC)
开关原理缓动
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/08/01 13:48