U 431
UV3H 431Y-1S-RMS
UV3H 431Y-1S-RMS
存档
项目编号:
103008582
产品描述
金属外壳
1 触点
62 mm x 58 mm x 50 mm ( 基本结构)
开关点和触点功能可调
1 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
添加到观察清单
比较
订货号
UV3H 431Y-1S-RMS | Schmersal - The DNA of Safety