U 432 滚轮摇杆 3H
UV3H 432Y
UV3H 432Y
项目编号:
101060537
产品描述
金属外壳
2 触点
62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本结构)
开关点和触点功能可调
3 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
UV3H 432Y | Schmersal - The DNA of Safety