UVH 432Y-2S | Schmersal - The DNA of Safety
More
U 432 滚轮摇杆 H
UVH 432Y-2S
UVH 432Y-2S
项目编号:
101060519
产品描述
金属外壳
2 触点
62 mm x 80 mm x 50 mm ( 基本结构)
开关点和触点功能可调
3 电缆进口 M 20 x 1.5
操动头每次可按4 x 90°重新定位
摇臂位置连续可调360°
摇臂可以调整角度 180°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号