WKTA321
项目编号:
101019509
- 带,有
- 2 触点
- 安装深度 57 mm
- 2 连接位置
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 安装 安装法兰
- 高达10 mm的前板厚度
订货数据
产品描述 |
WKTA321 |
商品编号(订购编号) |
101019509 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661611006 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@aa number,版本:9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
许可 - 标准
证书 |
cURus |
总体数据
标准 |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
安装条件(机械) |
任意 |
前环材料 |
阳极氧化铝 |
波纹管材料 |
橡胶 |
密封波纹管材料厚度 |
1 mm |
前环颜色 |
银 |
波纹管的颜色 |
黑色 |
毛重 |
148 g |
总体数据 - 产品特性
回归零位 |
是 |
外部应用 |
是 |
电镀分离式触点桥 |
是 |
锁紧套筒 |
是 |
可探测 |
是 |
辅助触点数量 |
2 |
方向数量 |
2 |
每个方向上的关闭器数量 |
1 |
开关位置数量 |
2 |
切换阶段数量 |
2 |
机械参数
闭锁位置 |
左 右面 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
操动力,大约 |
11 N |
安装 |
法兰连接 |
机械参数 - 连接技术
终端连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
0.5 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
所有的电缆截面表示包括了导线和线耳 |
机械参数 - 尺寸
安装深度 |
57 mm |
操动件长度 |
90 mm |
Mounting diameter |
30.5 mm |
前板厚度,最小 |
1.5 mm |
前板厚度,最大 |
10 mm |
安装直径,根据IEC/EN 60947-1 {mm} |
30.5 + 0.5 mm |
间距 |
80 x 80 mm |
环境条件
防护等级 |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
抗振性,依据EN 60068-2-6: |
10 ... 200Hz, 20g |
抗冲击 |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 |
400 V |
额定冲击耐受电压 |
4 kV |
污染等级,依据IEC 60947-1 |
3 |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
250 VAC |
应用类别 AC-15 |
8 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
5 A |
开关元件 |
NO/NO 触点 |
开关原理 |
缓动开关 |
开关频率 |
1,200 /h |
注意
注意(限位开关) |
位置 A,B |
语言条件
数据表
安装和接线说明
EU-声明
数据表(临时PDF文件)
手册
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
尺寸图 其他
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2024/4/27 上午3:28