WKTC32
项目编号:101007594

产品描述
- 无
- 4 触点
- 安装深度 57 mm
- 2 连接位置
- 固定孔 Ø 30.5 mm
- 安装 安装法兰
- 高达10 mm的前板厚度
请登录查看价格
订货数据
型号WKTC32
商品编号(订购编号)101007594
EAN(欧洲商品编号)4030661520827
eCl@aa number,版本:12.027-37-14-04
eCl@aa number,版本:11.027-37-14-04
eCl@aa number,版本:9.027-37-14-04
ETIM 编号,7.0 版EC000632
ETIM 编号,6.0 版EC000632
总体数据
标准型EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
安装条件(机械)任意
前环材料阳极氧化铝
波纹管材料橡胶
密封波纹管材料厚度1mm
前环颜色银
波纹管的颜色 黑色
毛重160g
总体数据 - 产品特性
回归零位是
外部应用是
电镀分离式触点桥是
可探测 是
辅助触点数量4
方向数量2
每个方向的常开 (NO) 数量2
开关位置数量2
切换阶段数量2
机械参数
闭锁位置 右面左
机械寿命, 最少1,000,000操作
操动力,大约11N
安装法兰连接
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子
线缆截面,最小0.5 mm²
电缆截面,最大2.5 mm²
注(电缆截面)包括导体套管在内的所有指标。
机械参数 - 尺寸
安装深度57mm
操动件长度90mm
安装直径30.5mm
前板厚度,最小1.5mm
前板厚度,最大10mm
安装直径,根据EN 60947-130.5 + 0.5mm
间距80 x 80mm
环境条件
防护等级IP65IP67
工作环境温度-25 ... +75 °C
抗振动10 ... 200Hz, 20g
耐冲击110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui400 V
额定冲击耐受电压 Uimp4kV
污染等级3
电气参数
热测试电流10A
应用类别 AC-15250VAC
应用类别 AC-158A
应用类别 DC-1324VDC
应用类别 DC-135A
开关元件2 NO触点/2 NO触点
开关原理缓动
开关频率1,200/h
注意
注意(限位开关)位置 A,B
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/31 21:28