Z1K 336-02Z | Schmersal - The DNA of Safety
More
336 滚轮摇杆 1K
Z1K 336-02Z
Z1K 336-02Z
项目编号:
151102905
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
1 电缆进口 M 20 x 1.5
按EN 50041设计
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号