336 热塑外壳 - EN 50041,带操动件
Z1K 336-11Z-M20
Z1K 336-11Z-M20
存档
项目编号:
101159516
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
1 电缆进口 M 20 x 1.5
按EN 50041设计
热塑外壳
双绝缘
耐油和石油产品
大量的二选一操动件
操动头可按4 x 90°重新安装
添加到观察清单
比较
订货号
Z1K 336-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety