235 金属外壳 - EN 50047,带操动件
Z1R 235-11Z-M20-1810/2042
Z1R 235-11Z-M20-1810/2042
存档
项目编号:
101172163
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
30 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
添加到观察清单
比较
订货号
Z1R 235-11Z-M20-1810/2042 | Schmersal - The DNA of Safety