255 金属外壳 - EN 50047,带操动件
Z1R255-11Z-M20
Z1R255-11Z-M20
存档
项目编号:
131174982
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
3 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
63 mm x 63,5 mm x 30 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50047安装细节
添加到观察清单
比较
订货号