335 斜角推杆 3K
Z3K 335-11Z-RMS
Z3K 335-11Z-RMS
项目编号:
151143825
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
从开关底部平行操动,而且只适合小尺寸产品
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
Z3K 335-11Z-RMS | Schmersal - The DNA of Safety