Z3KM476E-02-U270-024
项目编号:157000644

产品描述
- 热塑外壳
请登录查看价格
订货数据
型号Z3KM476E-02-U270-024
商品编号(订购编号)157000644
eCl@aa number,版本:12.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:11.027-27-06-01
eCl@aa number,版本:9.027-27-06-01
ETIM 编号,7.0 版EC000030
ETIM 编号,6.0 版EC000030
许可 - 标准
证书 cULusUKCA
总体数据
毛重140g
总体数据 - 产品特性
适用于电梯是
安全功能是
安全触点数量2
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC)50,000操作
机械参数
执行元件斜角推杆
闭锁位置 底面
操动件自转270°
机械参数 - 连接技术
连接器螺丝端子
线缆截面,最小0.5 mm²
电缆截面,最大1.5 mm²
机械参数 - 尺寸
传感器长度126mm
传感器高度33.2mm
环境条件
工作环境温度-25 ... +50 °C
电气参数
开关元件2 NC
开关原理电磁复位磁铁 速动型
电气参数 - 线圈控制
工作电压24 VDC -15 % / +10 %
额定工作电压24VDC
打开时间, 最大2s
下班时间, 最低限度65s
磁铁闭合时间3%
VDC 时的脉冲电流2,3 A -15%
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2026/07/24 18:52