335 滚轮摇杆 10H
Z4V10H 336-11Z-2675-28
Z4V10H 336-11Z-2675-28
项目编号:
151216191
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
1 电缆进口 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
仅仅为了定位
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号
Z4V10H 336-11Z-2675-28 | Schmersal - The DNA of Safety