355 金属外壳 - EN 50041,带操动件
Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
存档
项目编号:
101097438
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
符合EN 50041安装细节
开关点符合EN 50041
仅仅为了定位
添加到观察清单
比较
订货号
Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1 | Schmersal - The DNA of Safety