Z4V7H 332-11Y-1172/1503 | Schmersal - The DNA of Safety
More
332 滚轮摇杆 7H
Z4V7H 332-11Y-1172/1503
Z4V7H 332-11Y-1172/1503
项目编号:
131193939
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40 mm x 76 mm x 40 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
1 电缆进口 M 20 x 1.5
大触点断开
高重复精度开关触点
银触点镀金
速动磁开关系统
区别于速动开关,提供一个固定的开关位置点。
按EN 50041设计
仅仅为了定位
操纵杆的角度每次可调节10°
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号