335 滚轮摇杆 7H
Z4V7H 335-02z-RVA-2272/265
Z4V7H 335-02z-RVA-2272/265
项目编号:
151211139
产品描述
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
仅仅为了定位
按EN 50041设计
请登录查看价格
加入购物车
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号