Z4V7H 335-11Z-RVA-U90-2272/ | Schmersal - The DNA of Safety
More
335 滚轮摇杆 H
Z4V7H 335-11Z-RVA-U90-2272/
Z4V7H 335-11Z-RVA-U90-2272/
项目编号:
157000134
产品描述
银触点镀金
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
按EN 50041设计
添加到观察清单
比较
产品需求
订货号