355 金属外壳 - EN 50041,带操动件
Z4V7H 355-02Z
Z4V7H 355-02Z
存档
项目编号:
101082491
产品描述
速动是在一个常压下到达开关点
3 电缆进口 横向 M 20 x 1.5
金属外壳
大量的二选一操动件
耐油和石油产品
66,7 mm x 76 mm x 38 mm
操动头可按4 x 90°重新安装
仅仅为了定位
符合EN 50041安装细节
开关点符合EN 50041
添加到观察清单
比较
订货号