schmersal_s_icon.png

Z4VH 335-11Z-2740

项目编号: 131214515

下载

计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Z速动
T缓动 (不适用于AF/S)

(2)
S直杆 S
R滚轮直杆 R
H滚轮摇臂 H
10H棒杆 10H
7H滚轮摇臂 7H
1K偏置滚轮摇臂 1K
3K角度滚轮摇臂 3K
RMS黄铜滚轮
4V.用于滚柱压板的基本装置(不带执行机构)

(3)
3外型细长
215外型较大

(4)
111 NO 触点/1 NC 触点
022 NC 触点
202 NO触点(不适用于安全操作)
01/011 NC 触点 左/1 NC 触点 右
121 NO 触点/2 NC 触点
033 NC 触点

(5)
H缓动带非同步触头
UE缓动带交错触头
22722272 带环的特殊滚轮螺栓
1183带铝杆
1699-1 外部不锈钢螺栓和夹具

(6)
G24带LED

(7)
M20接线口
M20M20接线口
NPTNPT 1/2“接线口
ST带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路
ST-2310带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路

(8)
2138滚轮摇臂7H,用于带安全功能的限位开关

(9)
1637镀金触头
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 速动是在一个常压下到达开关点
  • 1 电缆进口 M 20 x 1.5
  • 金属外壳
  • 大量的二选一操动件
  • 耐油和石油产品
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • 操动头可按4 x 90°重新安装
  • 按EN 50041设计

订货数据

型号

Z4VH 335-11Z-2740

商品编号(订购编号)

131214515

EAN(欧洲商品编号)

8905236101649

总体数据

外壳结构类型

标准结构设计

操动件型号符合 EN 50041

A

外壳材料

轻合金压铸

垫圈镀层材料

涂色

杆材料

金属薄膜

总体数据 - 产品特性

安全功能

辅助触点数量

1

安全触点数量

1

安全评估

标准型

EN IEC 60947-5-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D 常闭触点 (NC)

20,000,000 操作

机械参数

执行元件

滚轮摇杆

滚轮材料

塑料

机械寿命,最少

30,000,000 操作

操动速度,最大

2.5 m/s

注(操动速度)

操作角度30°至开关轴的操动速度

回弹时间

符合操动速度的回弹时间

操动扭矩,最小

0.3 Nm

机械参数 - 连接技术

连接器

螺丝端子 M20 x 1.5

线缆截面,最小

.75 mm²

电缆截面,最大

2.5 mm²

注(电缆截面)

包括导体套管在内的所有指标。

机械参数 - 尺寸

传感器长度

60.6 mm

传感器宽度

40.5 mm

传感器高度

129.5 mm

环境条件

防护等级

IP65

IP67

工作环境温度

-30 ... +80 °C

环境条件 - 绝缘值

额定绝缘电压 Ui

500 V

额定冲击耐受电压 Uimp

6 kV

电气参数

热测试电流

10 A

要求额定短路电流

1,000 A

应用类别 AC-15

230 VAC

应用类别 AC-15

4 A

应用类别 DC-13

24 VDC

应用类别 DC-13

4 A

开关元件

NO触点,NC触点

开关原理

速动型

开关频率

5,000 /h

切换时间,最大

2 ms

触点材料,电气

语言条件

下载最新版本的Adobe Reader

开关行程图

图表

EPLAN Produktgrafik

103015106 PS315-Z11-H300
  • 快速连接技术,连接端子可旋转45°
  • 接线口尺寸 1 x M20 x 1,5
  • 金属外壳
  • 简单快速地将控制元件调整45°
  • 按EN 50041设计
  • 带LED可选

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, May 5, 2025
  GRA_SIG_ksig-y57
 Authorised signature
Ramji Singh
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/7 上午5:53