schmersal_s_icon.png

Z4VH 335-11Z-2740

Codice prodotto: 131214515

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
Codice:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZCommutazione rapida
TCommutazione lenta (non per AF/S)

(2)
SPistone S
RPistone a rotella R
HLeva oscillante con rotella H
10HLeva oscillante ad asta 10H
7HLeva oscillante con rotella 7H
1KLeva con rotella 1K
3KLeva angolare 3K
RMSRotella in ottone

(3)
3forma stretta
215forma larga

(4)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza)
01/011 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
033 contatti d'apertura (NC)

(5)
HCommutazione lenta contatti differiti
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
2272Bullone a rulli speciale con collare
1183con asta di aliminio
1699-1Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile

(6)
G24con LED

(7)
senzaPassacavo M20
M20Entrata cavo NPT 1/2“
NPTConnettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.
STConnettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1.

(8)
2138Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza

(9)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Design sec. EN 50041

Dati per l'ordine

Codice

Z4VH 335-11Z-2740

Codice articolo (codice d'ordine)

131214515

EAN (European Article Number)

8905236101649

Dati generali

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Forma di avviamento secondo EN 50041

A

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale leva

metallo

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella

Materiale rotella

materiale sintetico

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Velocità di azionamento, massima

2,5 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°

Nota (Durata rimbalzo)

Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento

Momento torcente di azionamento, minimo

0,3 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

60,6 mm

larghezza del sensore

40,5 mm

altezza del sensore

129,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente di cortocircuito nominale richiesta

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione rapida

Frequenza di commutazione massima

5.000 /h

Tempo di commutazione, massimo

2 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

EPLAN Produktgrafik

103015106 PS315-Z11-H300
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Custodia di metallo
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Design sec. EN 50041
  • Disponibile con LED

EU Conformity Declaration
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Pune, 5 maggio 2025
  GRA_SIG_ksig-y57
 Firma del legale rappresentante
Ramji Singh
Amministratore delegato

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.09.2025, 05:12