schmersal_s_icon.png

Z4VH 335-11Z-2740

品番: 131214515

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
G24LED付き

(7)
なしケーブル引込口: M20
M20ケーブル引込口 NPT 1/2"
NPTAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
STB-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • スイッチング点までの一定の接点力のあるスナップアクション
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • EN 50041による設計

注文データ

製品タイプの説明

Z4VH 335-11Z-2740

部品番号(注文番号)

131214515

EAN(欧州部品番号)

8905236101649

一般データ

ハウジング形状

標準構造設計

EN 50041に準拠したアクチュエーター型

A

ハウジング 材質

軽金属ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

レバー材質

金属フィルム

一般データ - 仕様

安全機能

Yes

補助接点数

1

安全接点数

1

安全性評価

規定

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

ミッションタイム

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

30,000,000 操作

作動速度, 最大

2.5 m/s

注記 (作動速度)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

注意バウンス時間

動作速度によるバウンス時間

作動トルク、最小

0.3 Nm

機械的データ - 電気機械式

接続

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

注記

All indications including the conductor ferrules.

機械的データ - 寸法

センサー長

60.6 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

129.5 mm

環境条件

保護等級

IP65

IP67

使用周囲温度

-30 ... +80 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧 Ui

500 V

定格インパルス耐電圧 Uimp

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

要求定格短絡電流

1,000 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチエレメント

NO 接点、NC 接点

スイッチ原理

スナップアクション

最大スイッチング周波数

5,000 /h

切り替え時間、最大

2 ms

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

EPLAN Produktgrafik

103015106 PS315-Z11-H300
  • 45°毎に回転出来る接続端子としての高速接続技術
  • ケーブル引込口 1 x M20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 制御素子を45°毎に簡単に素早く調整出来ます。
  • EN 50041による設計
  • LED仕様可

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, May 5, 2025
  GRA_SIG_ksig-y57
 Authorised signature
Ramji Singh
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/28 11:23